Publique sus productos
Eurobase®67 Perfil de acero autoportante de cubierta
Europerfil

Eurobase®67 Perfil de acero autoportante de cubierta

Perfil de acero autoportante EUROBASE® 67 de cubierta (4.202.67). Altura de nervio 67 mm, ancho útil 810 mm, espesor de 0.6 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782).
Especificaciones
  • Perfil de acero autoportante EUROBASE® 67 de cubierta (4.202.67). Altura de nervio 67 mm, ancho útil 810 mm, espesor de 0.6 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, aplicación de perforados para iluminación, ventilación natural y soluciones acústicas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeurobase_67_cs
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosMetal profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)67
  • Ancho (mm)810
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas