Publique sus productos
Euroform®34 Perfil de acero autoportante de soporte de cubierta Deck
Europerfil

Euroform®34 Perfil de acero autoportante de soporte de cubierta Deck

Perfil de acero autoportante EUROFORM®34 de soporte de cubierta deck (4.271.34). Altura de nervio 34 mm, ancho útil 1085 mm, espesor de 0.7 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782).
Especificaciones
  • Perfil de acero autoportante EUROFORM®34 de soporte de cubierta deck (4.271.34). Altura de nervio 34 mm, ancho útil 1085 mm, espesor de 0.7 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, aplicación de perforados para soluciones acústicas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeuroform_34_cd
  • Familia de productoRoof decking
  • Grupo de productosMetal profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)34
  • Ancho (mm)1085
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas