Publique sus productos
Euromodul®44 Self-supporting steel for permanent formwork
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel for permanent formwork

Perfil de acero autoportante EUROBASE®106 de de soporte de cubierta deck (3.250.106) para grandes luces entre soportes (entre 4.5 y 7.5 m*). Altura de nervio 106 mm, ancho útil 750 mm, espesor de 0.6 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). (*) En función de ancho de soporte.
Especificaciones
  • Perfil de acero autoportante EUROBASE®106 de soporte de cubierta deck (3.250.106) para grandes luces entre soportes (entre 4.5 y 7.5 m*). Altura de nervio 106 mm, ancho útil 750 mm, espesor de 0.6 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, aplicación de perforados para soluciones acústicas, solución de iluminación, curvado liso **(radio mínimo: 40 m para perfil de 1 mm de espesor. Consultar otros espesores). (*) En función de ancho de apoyo. La ficha técnica corresponde a valores con apoyos de 60 mm. Consulte a nuestro Depto. Técnico para apoyos de 120 y 160 mm. *Atención: el proceso de curvado disminuye el ancho útil del perfil. Consultar a nuestro Dpto. Técnico para solapes longitudinales entre perfiles curvados y sin curvar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEuromodul_44_ep
  • Familia de productoRoof decking
  • Grupo de productosMetal profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)106
  • Ancho (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas