Publique sus productos
Regency Single Swing Shower Door
Regency Single Swing Shower Door
Regency Single Swing Shower Door

    Regency Single Swing Shower Door

    Traducido por Google,

    Puerta batiente Regency con puerta de ducha de panel fijo

    Nuestra serie de puertas batientes consta de una ducha estilo sin marco que tiene una puerta operable y un panel fijo, que son excelentes opciones cuando se busca un estilo de "herrajes minimalistas".

    Especificaciones
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available
      • Door panel width: 22" to 34"
      • Full System width: 48" to 72"

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8” (10mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass
      • EuroSafe glass film included on both panels (see safety/warranty for details)
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hinges and handle
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

      🔹 Handles & Towel Bars

      • 12” ladder-style, back-to-back handle

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: acrylic and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Right or left swinging door options


      Especificaciones técnicas
      • Referenciaregency
      • Familia de productoSwing Door Series
      • Grupo de productosSingle Door
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-12-01
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Puertas de ducha
      • Clasificación IFC Puerta
      • Código ETIMEC010962
      • Nombre ETIMShower door
      • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
      • Descripción Uniclass 2015Frameless glass door systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
      • Número OmniClass23-17 11 23 11
      • Título OmniClass Swinging All Glass Doors

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica