Publique sus productos
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door

    Traditional Dual Sliding Shower Door

    Traducido por Google,

    PUERTA DE DUCHA DESLIZANTE DOBLE TRADICIONAL TWINGLIDE

    Nuestra serie Twinglide consta de duchas estilo granero sin marco que tienen ambas puertas operables, lo que son excelentes opciones cuando los cabezales de ducha y las válvulas de control están en paredes opuestas.

    Especificaciones
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: rain tempered glass
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Anodized aluminum top track, wall jambs, and bottom sill
      • (4) hanger roller brackets enclosed inside top track
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (1) 24" round-style towel bar with bumper knob on back side
      • Includes (1) back-to-back bumper knob

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Left or right sliding door options
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatraditional
    • Familia de productoTwinglide Series
    • Grupo de productosDouble Sliding Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Puertas de ducha
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC010962
    • Nombre ETIMShower door
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Descripción Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica