Publique sus productos
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door
Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door

    Vitra-100 Frameless Single Sliding Shower Door

    Traducido por Google,

    VITRA-100 CONTRACTORS SELECT PUERTA DE DUCHA CORREDIZA SIMPLE SIN MARCO

    Nuestra serie Euroglide consta de duchas estilo granero sin marco que tienen una puerta operable y un panel fijo, que son excelentes opciones para espacios reducidos.

    Especificaciones
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: EnduroShield treatment to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hardware
      • (2) 45mm single-sided rollers
      • (2) 28mm dual-sided anti-jump pins
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Door grippers incorporated into wall brackets
      • Finishes: polished stainless, matte black, brushed stainless

      🔹 Handles & Towel Bars

      • 8" square handle with knob on back side
      • Optional handles: flush pull handle, 8" back to back style, 18" flat-style handle, 18" ladder-style handle
      • Optional towel bars: 24" ladder-style, 24" rounded-style

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Compatible with interior or exterior sliding installations
      • Left or right sliding door options
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavitra-100
    • Familia de productoEuroglide Series
    • Grupo de productosSingle Sliding Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Puertas de ducha
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC010962
    • Nombre ETIMShower door
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Descripción Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica