Publique sus productos
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door

    Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door

    Traducido por Google,

    VITRA-200X PUERTA DE DUCHA CORREDERA DOBLE SIN MARCO


    Nuestra serie Twinglide consta de duchas estilo granero sin marco que tienen ambas puertas operables, lo que son excelentes opciones cuando los cabezales de ducha y las válvulas de control están en paredes opuestas.

    Especificaciones
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: 5/16″ (8mm) tempered glass (required for larger custom models due to weight limits)
      • Optional: EnduroShield treatment to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Anodized aluminum top track
      • (4) 45mm dual-sided rollers
      • (4) 28mm dual-sided anti-jump pins
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel, Satin Brass

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (1) 24" flat-style towel bar with knob on back side
      • Includes (1) back-to-back knob
      • Optional handles: flush pull handle, 8" ladder style handle, 18" flat-style handle, 18" ladder-style handle
      • Optional towel bars: 24" ladder-style, 24" rounded-style

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Left or right sliding door options
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavitra-200x
    • Familia de productoTwinglide Series
    • Grupo de productosDouble Sliding Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Puertas de ducha
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC010962
    • Nombre ETIMShower door
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Descripción Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica