Publique sus productos
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer

    Georgetown Run Stone Veneer

    Traducido por Google,
    Georgetown Run, posiblemente el estilo más majestuoso de Evolve Stone, incluye las piedras individuales de mayor tamaño en comparación con los demás estilos de la colección. Inspirado en la arquitectura que adorna las calles del histórico distrito de Georgetown en Washington, D.C., este estilo es bellamente diverso y se compone de piedras de diferentes alturas y longitudes. *Los colores mostrados en las imágenes pueden variar ligeramente con respecto al producto real.
    Especificaciones
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 1 ¾" x 5", Largest Size Approx. 7" x 10"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciageorgetown-run-stone-veneer
    • Familia de productoMortarless Series
    • Grupo de productosGeorgetown Run
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Stone Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniClass Wall Cladding Panels