Publique sus productos
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer

    District View Stone Veneer

    Traducido por Google,
    Con un diseño elegante y contemporáneo, District View tiene un atractivo universal. Sus texturas naturales y la variedad de profundidades de sus piedras crean un aspecto refinado que realza prácticamente cualquier espacio. Este estilo presenta piedras de diferentes alturas y longitudes. Su tamaño compacto lo hace ideal para áreas pequeñas. *Los colores mostrados en las imágenes pueden variar ligeramente con respecto al producto real.
    Especificaciones
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 2" x 12"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadistrict-view-stone-veneer
    • Familia de productoMortarless Series
    • Grupo de productosDistrict View
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Stone Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniClass Wall Cladding Panels