Publique sus productos
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer

    National True Stone Veneer

    Traducido por Google,
    Con un aspecto más lineal y uniforme, National True crea una apariencia monumental a escala reducida. Inspirado en los bloques de piedra del Monumento Nacional en Washington, D.C., o incluso en una catedral local, National True ofrece una sensación clásica. Al ser el estilo más rápido y fácil de instalar, National True se está convirtiendo en uno de los favoritos. *Los colores mostrados en las imágenes pueden variar ligeramente con respecto al producto real.
    Especificaciones
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianational-true-stone-veneer
    • Familia de productoMortarless Series
    • Grupo de productosNational True
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Stone Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniClass Wall Cladding Panels