Publique sus productos
Exlabesa Glass Rail
Exlabesa Glass Rail
Exlabesa Glass Rail
Exlabesa Glass Rail
Exlabesa Glass Rail
    Exlabesa

    Exlabesa Glass Rail

    4.6 de 5 estrellas4.6(47 reseñas)
    La transparencia del vidrio y la ausencia de interrupciones visuales en una barandilla, proporciona a los espacios un alto valor añadido al permitir total conexión visual con el exterior. El sistema de barandilla Glass Rail de Exlabesa ha sido concebido para proporcionar un alto grado de seguridad con cero interrupciones visuales. Además, permite añadir iluminación led, dando solución a aquellos proyectos más innovadores.
    Especificaciones
    • - 5 opciones de montaje: superior en U, superior en L, lateral en U, lateral en Y, sobre murete - Posibilidad de iluminación led en la base y el pasamanos - Opción de pasamanos redondo, rectangular y remate minimalista - Ensayos conforme CTE para uso privado (0,8 kN/m), público (1,6 kN/m) y grandes aglomeraciones (3 kN/m) y alturas de hasta 1200 mm (800mm sobre murete).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEXL_GLASS_RAIL
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosBarandilla
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-10-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Nombre UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Descripción Uniclass 2015Handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing
    • CSI UniFormat II CódigoC20
    • CSI UniFormat II TítuloSTAIRS

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica África Europa