Publique sus productos
Mesa rectangular Atrivm outdoor 180x98x74
Mesa rectangular Atrivm outdoor 180x98x74
Mesa rectangular Atrivm outdoor 180x98x74
    expormim

    Mesa rectangular Atrivm outdoor 180x98x74

    Mesa rectangular con estructura en perfilería de aluminio de alta resistencia y patas en extrusión de aluminio, acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm y Dekton® de 8 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones
      • C224: 180x98x74

      TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


      Especificaciones técnicas
      • Referenciaatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-180
      • Familia de productoAtrivm outdoor
      • Grupo de productosOutdoor collection
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-03-03
      • Número de edición1
      • Altura (mm)740
      • Ancho (mm)1800
      • Profundidad (mm)980
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Fabricado enEspaña
      • Peso Neto (kg)39
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código ETIMEG017960
      • Nombre ETIMFurniture
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
      • Descripción Uniclass 2015Dining tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
      • Número OmniClass23-11 29 15
      • Título OmniClass Exterior Tables