Publique sus productos
Centro cuadrado Bare 100x100x35
Centro cuadrado Bare 100x100x35
Centro cuadrado Bare 100x100x35
Centro cuadrado Bare 100x100x35
Centro cuadrado Bare 100x100x35
    expormim

    Centro cuadrado Bare 100x100x35

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)

    Estructura fabricada en tubo oval de acero inoxidable, acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 8 mm, FENIX NTM® de 8 mm y Dekton® de 8 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones
        Especificaciones técnicas
        • Referenciabare-square-coffee-table
        • Familia de productoBare
        • Grupo de productosOutdoor collection
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2022-04-11
        • Número de edición1
        • Altura (mm)35
        • Ancho (mm)100
        • Profundidad (mm)100
        Información relacionada
        • Material principalAcero Inoxidable
        • Fabricado enEspaña
        • Peso Neto (kg)15
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
        • Clasificación IFC Muebles
        • Código ETIMEG017960
        • Nombre ETIMFurniture
        • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 17
        • Título OmniClass Residential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II CódigoE20
        • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS