Publique sus productos
Pie de mesa con tapa elíptica Bistro indoor
Pie de mesa con tapa elíptica Bistro indoor
Pie de mesa con tapa elíptica Bistro indoor
    expormim

    Pie de mesa con tapa elíptica Bistro indoor

    Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Estructura  fabricada en tubo oval de acero inoxidable, con acabado en pintura de polvo de poliéster. La colección está también disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo. Se sirven desmontadas.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabistro-indoor-table-elliptical-top
    • Familia de productoBistro indoor
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables