Publique sus productos
Pie de mesa con tapa elíptica Bistro
expormim

Pie de mesa con tapa elíptica Bistro

Estructura fabricada en tubo oval de acero inoxidable, acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm, FENIX NTM® de 12 mm y Dekton® de 8 mm.

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones técnicas
  • Referenciabistro-outdoor-table-elliptical-top
  • Familia de productoBistro outdoor
  • Grupo de productosOutdoor collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descripción Uniclass 2015Dining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables