Publique sus productos
Sofá Cask
Sofá Cask
    expormim

    Sofá Cask

    Sofá con estructura en rattan natural pelado y tintado de 34 mm de calibre. Respaldo fabricado en rattan natural pelado y tintado de 20 mm de calibre. Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Los acabados utilizados son en base al agua. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos de altas prestaciones de uso. Tacos protectores reversibles de plástico-fieltro.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacask-sofa-t093a
    • Familia de productoCask outdoor
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)2200
    • Profundidad (mm)910
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)44.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment