Publique sus productos
Mesa rectangular Falcata indoor 295x115x75
Mesa rectangular Falcata indoor 295x115x75
Mesa rectangular Falcata indoor 295x115x75
    expormim

    Mesa rectangular Falcata indoor 295x115x75

    Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Estructura en perfilería de aluminio de alta resistencia y
    patas en inyección de aluminio, con acabado en pintura de polvo de poliéster. La colección también está disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo. Caja de conexiones opcional.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • Familia de productoFalcata indoor
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)2950
    • Profundidad (mm)1150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS