Publique sus productos
Pie de mesa alta con tapa elíptica Flamingo outdoor 80x80x110
expormim

Pie de mesa alta con tapa elíptica Flamingo outdoor 80x80x110

Estructura fabricada en tubo de aluminio, con acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm, FENIX NTM® de 12 mm y Dekton® de 8 mm.

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones
    • C972 E 80: 80x80x110

    TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

Especificaciones técnicas
  • Referenciaflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
  • Familia de productoFlamingo outdoor
  • Grupo de productosOutdoor collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descripción Uniclass 2015Dining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
  • Número OmniClass23-11 29 15
  • Título OmniClass Exterior Tables
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS