Publique sus productos
Pie de mesa alta con tapa redonda Flamingo outdoor
expormim

Pie de mesa alta con tapa redonda Flamingo outdoor

Estructura fabricada en tubo de aluminio, con acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm, FENIX NTM® de 12 mm y Dekton® de 8 mm.

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones técnicas
  • Referenciaflamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • Familia de productoFlamingo outdoor
  • Grupo de productosOutdoor collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descripción Uniclass 2015Dining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-11 29 15
  • Título OmniClass Exterior Tables