Publique sus productos
Centro cuadrado Grada indoor 100x100x30
expormim

Centro cuadrado Grada indoor 100x100x30

Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Estructura fabricada en tubo de acero inoxidable, con
acabado en pintura de polvo de poliéster. La colección está también disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo.

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones
      Especificaciones técnicas
      • Referenciagrada-indoor-square-coffee-table-100
      • Familia de productoGrada indoor
      • Grupo de productosIndoor collection
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-03-03
      • Número de edición1
      • Altura (mm)30
      • Ancho (mm)100
      • Profundidad (mm)100
      Información relacionada
      • Material principalMadera
      • Material secundarioAcero Inoxidable
      • Fabricado enEspaña
      • Peso Neto (kg)13
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código ETIMEG017960
      • Nombre ETIMFurniture
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
      • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
      • Número OmniClass23-21 23 15 17
      • Título OmniClass Residential Coffee Tables