Publique sus productos
Mesa redonda Grada indoor
Mesa redonda Grada indoor
Mesa redonda Grada indoor
    expormim

    Mesa redonda Grada indoor

    Estructura fabricada en tubo de acero inoxidable, acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm y Dekton® de 12 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrada-outdoor-round-dining-table-80
    • Familia de productoGrada outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Ac_40_20_59
    • Descripción Uniclass 2015Outdoor dining
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 17 13 11
    • Título OmniClass Patio Dining Tables