Publique sus productos
Centro cuadrado Grada outdoor 100x100x30
Centro cuadrado Grada outdoor 100x100x30
Centro cuadrado Grada outdoor 100x100x30
    expormim

    Centro cuadrado Grada outdoor 100x100x30

    Estructura fabricada en tubo de acero inoxidable, acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm y Dekton® de 12 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrada-outdoor-square-coffee-table-100
    • Familia de productoGrada outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniClass Residential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS