Publique sus productos
Sillón tapizado giratorio con ruedas Huma
Sillón tapizado giratorio con ruedas Huma
Sillón tapizado giratorio con ruedas Huma
    expormim

    Sillón tapizado giratorio con ruedas Huma

    Sillón tapizado giratorio con ruedas. La estructura del respaldo es de tubo de acero revestido con espuma flexible de poliuretano. Asiento y respaldo tapizados con múltiples opciones disponibles: piel natural o sintética, tejidos de lana virgen, terciopelo y polipropileno.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahuma-upholstered-swivel-armchair-casters
    • Familia de productoHuma
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioTapizado
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descripción Uniclass 2015Stacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS