Publique sus productos
Silla tejida Lapala indoor
Silla tejida Lapala indoor
Silla tejida Lapala indoor
Silla tejida Lapala indoor
    expormim

    Silla tejida Lapala indoor

    Silla fabricada en tubo de acero inoxidable. Asiento y respaldo tejido artesanalmente en médula de 2,5 mm. Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Patas fabicadas en tubo de acero lacado. Apilable.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referencialapala-indoor-chair
    • Familia de productoLapala indoor
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descripción Uniclass 2015Stacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs