Publique sus productos
Sofá XL Liz
Sofá XL Liz
    expormim

    Sofá XL Liz

    Sofá con estructura fabricada en tubo de aluminio de alta resistencia y patas en fundición de aluminio. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referencializ-xl-sofa
    • Familia de productoLiz
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)2750
    • Profundidad (mm)1030
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniClass Patio Sofas