Publique sus productos
Sillón comedor tejido Nido
Sillón comedor tejido Nido
Sillón comedor tejido Nido
Sillón comedor tejido Nido
    expormim

    Sillón comedor tejido Nido

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)

    Sillón comedor tejido fabricado en tubo de acero inoxidable, con acabado en pintura de polvo de poliéster. Acabado tejido mediante cuerda trenzada de alta resistencia de 24 mm de sección.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referencianido-hand-woven-dining-armchair
    • Familia de productoNido
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCuerda
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)9.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descripción Uniclass 2015Stacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs