Publique sus productos
Sillón bajo tejido Nido
Sillón bajo tejido Nido
Sillón bajo tejido Nido
    expormim

    Sillón bajo tejido Nido

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)

    Sillón tejido fabricado en tubo de acero inoxidable, con acabado en pintura de polvo de poliéster. Acabado tejido mediante cuerda trenzada de alta resistencia de 24 mm de sección. 

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referencianido-low-armchair
    • Familia de productoNido
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)68
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCuerda
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Descripción Uniclass 2015Lounge chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniClass Residential Seating
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS