Publique sus productos
Mesa rectangular Nude indoor 280x100x75
Mesa rectangular Nude indoor 280x100x75
    expormim

    Mesa rectangular Nude indoor 280x100x75

    Estructura fabricada en tubo de acero inoxidable, acabado en pintura de polvo de poliéster. La colección está disponible en tablero chapado de roble europeo y en versión lacada (MDF). Espesor del tablero: 12 mm. 

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones
        Especificaciones técnicas
        • Referencianude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • Familia de productoNude indoor
        • Grupo de productosIndoor collection
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2022-03-30
        • Número de edición1
        • Altura (mm)75
        • Ancho (mm)280
        • Profundidad (mm)100
        Información relacionada
        • Material principalAcero Inoxidable
        • Material secundarioMadera
        • Diseñado enEspaña
        • Fabricado enEspaña
        • Peso Neto (kg)41
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
        • Clasificación IFC Muebles
        • Código ETIMEG017960
        • Nombre ETIMFurniture
        • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Descripción Uniclass 2015Dining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15
        • Título OmniClass Residential Tables
        • CSI UniFormat II CódigoE20
        • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS