Publique sus productos
Mesa cuadrada Nude outdoor
Mesa cuadrada Nude outdoor
Mesa cuadrada Nude outdoor
    expormim

    Mesa cuadrada Nude outdoor

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)

    Estructura fabricada en tubo de acero inoxidable, acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de
    8 mm, FENIX NTM® de 8 mm y Dekton® de 8 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referencianude-square-dining-table
    • Familia de productoNude
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables