Publique sus productos
Sillón Obi
Sillón Obi
Sillón Obi
    expormim

    Sillón Obi

    3.3 de 5 estrellas3.3(8 reseñas)

    Sillón con estructura en perfilería de aluminio de alta resistencia y patas en inyección de aluminio, acabado en pintura de polvo de poliéster. Banda fabricada con tejido técnico Zander. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaobi-armchair-c061
    • Familia de productoObi
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)1090
    • Profundidad (mm)940
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015SL_45
    • Descripción Uniclass 2015Residential spaces
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniClass Residential Seating