Publique sus productos
Módulo chaise longue izq. Obi
Módulo chaise longue izq. Obi
Módulo chaise longue izq. Obi
    expormim

    Módulo chaise longue izq. Obi

    Módulo con estructura en perfilería de aluminio de alta resistencia y patas en inyección de aluminio, acabado en pintura de polvo de poliéster. Banda fabricada con tejido técnico Zander. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaobi-left-chaise-longue-module
    • Familia de productoObi
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1780
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniClass Residential Seating