Publique sus productos
Silla tejida con patrón diamante Petale
Silla tejida con patrón diamante Petale
Silla tejida con patrón diamante Petale
Silla tejida con patrón diamante Petale
Silla tejida con patrón diamante Petale
Silla tejida con patrón diamante Petale
    expormim

    Silla tejida con patrón diamante Petale

    Silla fabricada en tubo de acero inoxidable. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores. Respaldo tejido a mano artesanalmente con cuerda de alta resistencia. Apilable

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapetale-chair-diamond-pattern
    • Familia de productoPetale
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCuerda
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs