Publique sus productos
Puf Plump 105x105x40
Puf Plump 105x105x40
Puf Plump 105x105x40
    expormim

    Puf Plump 105x105x40

    Puf fabricado en estructura de aluminio de alta resistencia y tapizado con espuma de diferentes densidades. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplump-ottoman-105-2
    • Familia de productoPlump
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Descripción Uniclass 2015Ottomans
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniClass Patio Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS