Publique sus productos
Módulo chaise longue dcho. Plump
expormim

Módulo chaise longue dcho. Plump

Módulo fabricado en estructura de aluminio de alta resistencia y tapizado con espuma de diferentes densidades. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores. Tapizado.

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplump-right-chaise-longue-module
  • Familia de productoPlump
  • Grupo de productosOutdoor collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)64
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioTapizado
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas
  • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Título OmniClass Patio Sofas
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS