Publique sus productos
Módulo lateral derecho Plump
Módulo lateral derecho Plump
Módulo lateral derecho Plump
Módulo lateral derecho Plump
Módulo lateral derecho Plump
    expormim

    Módulo lateral derecho Plump

    Módulo fabricado en estructura de aluminio de alta resistencia y tapizado con espuma de diferentes densidades. Posibilidad de persionalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores. Tapizado fijo.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplump-right-side-module
    • Familia de productoPlump
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)64
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniClass Patio Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS