Publique sus productos
Sofá Kabü
Sofá Kabü
Sofá Kabü
    expormim

    Sofá Kabü

    4.6 de 5 estrellas4.6(29 reseñas)

    Sofá fabricado en tubo de aluminio de alta resistencia. Posibilidad de personalización mediante un amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasofa-kabu
    • Familia de productoKabu
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)2350
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniClass Patio Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS