Publique sus productos
Mesa cuadrada Talo indoor
expormim

Mesa cuadrada Talo indoor

Mesa cuadrada con tapa y pies fabricados en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Contrapeso metálico en base para garantizar una óptima estabilidad de la mesa. La colección también está disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo. 

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones técnicas
  • Referenciatalo-indoor-square-dining-table-120
  • Familia de productoTalo indoor
  • Grupo de productosIndoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)87
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015SL_45
  • Descripción Uniclass 2015Residential spaces
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables