Publique sus productos
Centro rincón hexagonal Talo outdoor
Centro rincón hexagonal Talo outdoor
Centro rincón hexagonal Talo outdoor
    expormim

    Centro rincón hexagonal Talo outdoor

    Mesa con estructura de cemento UHPC compuesto por una mezcla de componentes minerales naturales y fibras orgánicas (no metálicas) que aseguran una excepcional resistencia a la intemperie. Tapa opcional de cristal templado transparente.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatalo-outdoor-hexagonal-side-table
    • Familia de productoTalo outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables