Publique sus productos
Mesa redonda Talo outdoor
Mesa redonda Talo outdoor
    expormim

    Mesa redonda Talo outdoor

    Mesa con estructura de cemento UHPC compuesto por una mezcla de componentes minerales naturales y fibras orgánicas (no metálicas) que que aseguran una excepcional resistencia a la intemperie. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm, FENIX NTM® de 12 mm y Dekton® de 12 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatalo-outdoor-round-dining-table-160
    • Familia de productoTalo outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)155
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables