Publique sus productos
Mesa cuadrada Talo outdoor 120x120x75
Mesa cuadrada Talo outdoor 120x120x75
    expormim

    Mesa cuadrada Talo outdoor 120x120x75

    Mesa con estructura de cemento UHPC compuesto por una mezcla de componentes minerales naturales y fibras orgánicas (no metálicas) que que aseguran una excepcional resistencia a la intemperie. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm, FENIX NTM® de 12 mm y Dekton® de 12 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatalo-outdoor-square-dining-table-120
    • Familia de productoTalo outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables