Publique sus productos
Banqueta Twins
Banqueta Twins
Banqueta Twins
Banqueta Twins
    expormim

    Banqueta Twins

    Banqueta fabricada en tubo de aluminio de alta resistencia. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatwins-footstool
    • Familia de productoTwins
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015SL_42_55
    • Descripción Uniclass 2015Outdoor activity spaces
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 17
    • Título OmniClass Patio Furniture