Publique sus productos
FAAC A952 Automatismos para puertas batientes
FAAC A952 Automatismos para puertas batientes
FAAC A952 Automatismos para puertas batientes
FAAC A952 Automatismos para puertas batientes
    FAAC

    FAAC A952 Automatismos para puertas batientes

    Para las puertas automáticas batientes, incluso las más pesadas e incómodas, FAAC aplica las mejores soluciones ofrecidas por la tecnología y la innovación, características distintivas de la empresa desde hace 60 años. Además del elevado grado de fiabilidad y seguridad que caracteriza todos sus automatismos para puertas batientes, FAAC ofrece una amplia gama de accesorios creados para satisfacer los requisitos más exigentes, tanto desde el punto de vista de la instalación como del arquitectónico.

    Especificaciones
    • El automatismo A952, conforme a la EN16005, permite el movimiento de la puerta, con un peso de hasta 800 kg, en absoluto silencio y en servicio continuo. Se puede instalar en vías de evacuación de acuerdo con la EN16005, cumpliendo todos los criterios de seguridad de la normativa EN13489-1 PLD. Piñón y cremallera de relación variable para una compresión constante del muelle (PATENTE FAAC) Engranajes de ejes paralelos de relación variable para una gestión del movimiento fluida y eficaz (PATENTE FAAC) Dimensiones compactas e ideal para mover puertas cortafuegos y puertas de control de humos El cárter de cobertura es de aluminio anodizado de color plata.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-A952
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosSwing Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)74
    • Ancho (mm)715
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors