Publique sus productos
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet

    Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet

    Traducido por Google,

    Atlas es un pavimento Kugelgarn® de aspecto sutil, fabricado con fibras finas y medianas. Este pavimento comercial y duradero también ofrece ventajas acústicas y se utiliza con frecuencia en oficinas, colegios y otras zonas de mucho tránsito.

    Póngase en contacto con Fabromont AG

    Especificaciones
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 9 colour schemes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakugelgarn-atlas
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPolipropileno
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica