Publique sus productos
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet

    Kugelgarn® Creation High Performance Carpet

    Traducido por Google,

    Kugelgarn® Creation se diseñó para satisfacer el deseo del cliente de una apariencia serena. Esta colección ofrece una elegancia sencilla con una gran durabilidad. Con agradables colores sólidos y una estructura esférica de grano medio-grueso, este revestimiento de suelo se adapta a una amplia variedad de conceptos de diseño. La paleta de colores Creation incluye doce tonalidades para superficies homogéneas. Este pavimento comercial también ofrece ventajas acústicas y se utiliza frecuentemente en oficinas, escuelas y otras áreas de alto tránsito.

    Especificaciones
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 12 colour schemes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakugelgarn-creation
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPolipropileno
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica