Publique sus productos
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet

    Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet

    Traducido por Google,

    La idea detrás de Kugelgarn® Symphonie es crear un revestimiento de suelo con una estructura superficial muy fina y elegante, utilizando una capa de desgaste compuesta al 100 % por microesferas de fibra. Un efecto de puntos finos contribuye aún más a la estructura elegante y de grano fino de Symphonie. Su apariencia es completamente no direccional. Kugelgarn® Symphonie es apto para uso comercial con la máxima clasificación de resistencia al desgaste (clase 33) y ofrece un buen nivel de confort. Este suelo duradero también ofrece ventajas acústicas y se utiliza frecuentemente en oficinas, colegios y otras zonas de mucho tránsito.

    Póngase en contacto con Fabromont AG

    Especificaciones
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant (class Cfl-s1) with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. 12 colour schemes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakugelgarn-symphonie
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPoliester
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica