Publique sus productos
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet
Kugelgarn Reval® High Performance Carpet

    Kugelgarn Reval® High Performance Carpet

    Traducido por Google,

    La colección Kugelgarn Reval® presenta una composición textil con hilo 100 % ECONYL® en la capa de desgaste y poliéster reciclado en la base. ECONYL® es nailon regenerado fabricado íntegramente a partir de residuos de poliamida. En el desarrollo de Kugelgarn Reval®, se prestó especial atención a la transferencia de la tecnología exclusiva de Kugelgarn® al nuevo material ECONYL® y a cumplir con los más altos estándares de calidad de Kugelgarn® también en esta variante. Este pavimento comercial duradero ofrece además ventajas acústicas y se utiliza frecuentemente en oficinas, colegios y otras zonas de alto tránsito.

    Póngase en contacto con Fabromont AG

    Especificaciones
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant, electrically antistatic or conductive. Suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer. 8 colours.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakugelgarn-reval
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)5.2
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPoliester
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica