Publique sus productos
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet

    Kugelvlies Arena® High Performance Carpet

    Traducido por Google,

    La colección Kugelvlies Arena® es similar al fieltro punzonado, pero con la adición de una cierta cantidad de fibras sueltas. Esto da como resultado una apariencia que la distingue claramente del fieltro punzonado y una calidad que la hace duradera y resistente. Ideal para edificios comerciales, este pavimento textil también ofrece ventajas en cuanto a acústica.

    Póngase en contacto con Fabromont AG

    Especificaciones
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. 9 colour schemes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakugelvlies-arena
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)4.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPolipropileno
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica