Publique sus productos
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet

    Kugelgarn Impression® High Performance Carpet

    Traducido por Google,

    El desarrollo e implementación de la línea de diseño Kugelgarn Impression® se basaron en enfoques totalmente innovadores. Inspirándose en la serie fotográfica «Paisajes de agua dulce» del reconocido fotógrafo de naturaleza Michel Roggo, el diseñador arquitectónico y artista Hugo Brülhart creó una impresionante colección de muestras de color. Los diseñadores de Fabromont plasmaron estas muestras en las superficies de los duraderos revestimientos de suelo Kugelgarn®. La singular combinación de naturaleza, arte y tecnología textil ha dado como resultado un universo de colores y estampados completamente nuevo. Este pavimento comercial también ofrece ventajas acústicas.

    Póngase en contacto con Fabromont AG

    Especificaciones
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. Ten colour schemes.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakugelgarn-impression
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)5.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPolipropileno
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica