Publique sus productos
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Traducido por Google,

    Orbital 07® incorpora una capa de pelo formada por bolas de fibra. Estas bolas poseen una fina estructura que confiere a la superficie un aspecto elegante. Este pavimento comercial y duradero también ofrece ventajas acústicas y se utiliza frecuentemente en oficinas, colegios y otras zonas de mucho tránsito.

    Especificaciones
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)4.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPoliester
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica