Publique sus productos
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
    Fagerhult

    Discovery

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria omnidireccional certificada ISCC en plástico a base de materiales renovables en lugar de petróleo fósil con IP 44 que satisface las necesidades en entornos más exigentes. Un diseño elegante con alta eficiencia que brinda un patrón de iluminación que crea espacio para escaleras, pasillos, cocinas y baños. y bodegas.

    Cuerpo de luminaria de policarbonato y difusor de policarbonato opal.


    Características clave:
    Lúmenes: 1200 lm, 1900 lm, 2000 lm, 2600 lm, 2700 lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de luz: Directa
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 80
    PI: 20, 44
    IK: 03, 07
    Colores estándar: blanco
    Control de iluminación disponible: Respuesta orgánica, DALI/Pulso de fase, encendido/apagado e-Sense BrightSwitch, encendido/apagado e-Sense Detect, ausencia e-Sense Detect DALI, e-Sense Flex

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 359, 94,
      Weight: 1.600 kg, 2.000 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Four securing holes. For recess or surface mounting on ceilings or walls. Brackets for recessed installation ordered separately, please see accessories. There are holes for a surface mounted installation socket.
      The luminaire must not be covered with insulation. For further details please refer to the assembly instructions.


      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDiscovery
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo